ADMP510

过期

提供底部收音孔和模拟输出的RF强化型超低噪声麦克风

产品详情

  • 3.35 mm × 2.50 mm × 0.98 mm小型表贴封装
  • 同相信号输出
  • 全向响应
  • 高信噪比(SNR):65 dBA
  • 灵敏度:-38 dBV
  • 灵敏度容差:±2 dB
  • 扩展的频率响应:60 Hz至20 kHz
  • 增强RF性能
  • 声音过载点:124 dB SPL
  • 低功耗:180 µA
  • 单端模拟输出
  • 高电源抑制(PSR):-78 dBV
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP510
提供底部收音孔和模拟输出的RF强化型超低噪声麦克风
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADMP510

ADMP510柔性评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP510产品页面

该柔性PCB仅包括ADMP510和一个旁路电容。三条线允许轻松连接麦克风的模拟输出信号VDD,然后连接评估系统的地。

EVAL-ADMP510
ADMP510柔性评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览