ADMP504

过期

提供底部收音孔和模拟输出的超低噪声麦克风

产品详情

  • 3.35 mm × 2.5 mm × 0.88 mm小型表贴封装
  • 全向响应
  • 高信噪比(SNR):65 dBA
  • 灵敏度:-38 dBV
  • 扩展的频率响应:100 Hz至20 kHz
  • 低功耗:
    < 180 uA
  • 单端模拟输出
  • 最高声压级(SPL):120 dB
  • 高电源抑制(PSR):70 dBV
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP504
提供底部收音孔和模拟输出的超低噪声麦克风
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SigmaDSP音频处理器 2
ADAU1781 过期 SigmaDSP低噪声立体声音频编解码器,适合便携式应用
ADAU1761 量产 集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
ADA4075-2 量产 低功耗、超低噪声放大器
麦克风前置放大器音频接口 2
SSM2166 量产 具有可变压缩特性和噪声门的完整麦克风调理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-MIC-ALL
MEMS 麦克风评估板
EVAL-ADMP504Z-FLEX
ADMP504 Flex 评估板

最新评论