ADMP421

过期

iMEMS®全向麦克风,具有底部端口和数字输出

产品详情

  • 小尺寸、薄型、3 mm × 4 mm × 1 mm表贴封装
  • 高信噪比(SNR):61 dBA
  • 高灵敏度:-26 dBFS
  • 平坦的频率响应:100 Hz至15 kHz
  • 低功耗:<650 μA
  • 高电源抑制比(PSRR):80 dBFS
  • 四阶Σ-Δ调制器
  • 数字PDM输出
  • 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
  • 符合RoHS/WEEE标准
ADMP421
iMEMS®全向麦克风,具有底部端口和数字输出
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
SigmaDSP音频处理器 2
ADAU1761 量产 集成 PLL 的 SIGMADSP® 立体声、低功耗、96 KHZ、24 位音频编解码器
ADAU1781 过期 SigmaDSP低噪声立体声音频编解码器,适合便携式应用
音频编解码器 3
ADAU1361 量产 集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器
ADAU1373 过期 具有扬声器和耳机放大器的低功耗编解码器
ADAU1381 过期 低噪声立体声编解码器,增强录音和回放处理
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADMP421Z

ADMP421Z 评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSenseADMP421产品页面

该评估板将ADMP421 和一个旁路电容安装在坚固的PCB上,并配有12引脚接头,可将所有麦克风信号直接连接到编解码器评估板,如EVAL-ADAU1761Z或EVAL-ADAU1361Z等,或者连接到定制评估系统。

eval board
EVAL-ADMP421Z-FLEX

ADMP421 FLEX 评估板

产品详情

ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSenseADMP421产品页面

此Flex PCB仅包括ADMP421 和一个旁路电容。板上配有五条线,可轻松连接麦克风的PDM输出数据、时钟、左右声道选择、VDD和地并连接到评估系统。两个EVAL-ADMP421Z-FLEX板可以共享公共数据、时钟、VDD和地信号,以便将两个麦克风信号通过一条公共数据线复用。

EVAL-MIC-ALL
MEMS 麦克风评估板
EVAL-ADMP421Z
ADMP421Z 评估板
EVAL-ADMP421Z-FLEX
ADMP421 FLEX 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP421的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览