ADMP411
过期高SPL麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
Viewing:
产品详情
|
|
ADI公司已将其MEMS麦克风产品线出售给了InvenSense。
有关技术支持和销售方面的任何信息,请访问InvenSense ADMP411 产品页面。
ADMP411是一款高性能、高SPL、低噪声、低功耗、模拟输出、底部收音式全向MEMS麦克风。它由一个MEMS麦克风元件和一个阻抗转换放大器组成。它具有出色的灵敏度特性,堪称近场和远场应用的绝佳选择。ADMP411与ADMP401麦克风引脚兼容,提供了简单易行的升级路径。
ADMP411的线性响应高达131 dB SPL。它具有高SNR和扩展的宽带频率响应,能够呈现高度清晰的自然声音。低功耗特性可延长便携式应用的电池使用时间。
ADMP411采用薄型4.72 mm × 3.76 mm × 1.0 mm表贴封装,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。
应用
- 消防和安保无线电
- 安全面罩
- 智能电话和功能电话
- 平板电脑
- 电话会议系统
- 数码相机和数码摄像机
- 演播室麦克风
- 蓝牙耳机
- 安防和监控
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMP411的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论