eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADL5535

推荐新设计使用

20 MHz 至1.0 GHz 中频增益模块

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定增益:16 dB
  • 工作频率范围:20 MHz至1.0 GHz
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:
    45.5 dBm (190 MHz)
    45.5 dBm (380 MHz)
  • P1dB:18.9 dBm (190 MHz)
  • 噪声系数:
    190 MHz时,3.2 dB
    380 MHz时,3.3 dB
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:97 mA
  • MSL-1级SOT-89封装
  • ESD额定值:±2 kV(2类)
  • 与20 dB增益ADL5536引脚兼容
ADL5535
20 MHz 至1.0 GHz 中频增益模块
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5535

ADL5535 评估板

产品详情

ADL5535-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/200 mA单电源。 应将5V电源连接至测试环路的VCC和GND引脚。 RF输入施加于SMA连接器的RFIN引脚。 SMA连接器的RFOUT引脚提供RF输出。

EVAL-ADL5535
ADL5535 评估板

参考电路

CN0171 参考设计

差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路

特性和优点

  • 单端转差分
  • 50 ohm阻抗匹配增益模块
  • 匹配的滤波器可降低噪声和抗混叠
CN0171
差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路

最新评论

近期浏览