Quantic X-Microwave

Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADL5320

推荐新设计使用

400 MHz 至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围:400 MHz至2,700 MHz
  • 增益:16.9 dB (880 MHz)
  • OIP3:45 dBm (880 MHz)
  • P1dB:25.4 dBm (880 MHz)
  • 噪声系数:4.1 dB (880 MHz)
  • 电源电压:3.3 V至5 V
  • 电源电流:44 mA至104 mA
  • 动态可调偏置
  • 无需偏置电阻
  • 高效散热,MSL-1级SOT-89封装
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • ESD额定值:±4 kV(3A类)
ADL5320
400 MHz 至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7102 推荐新设计使用 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5320
ADL5320 评估板

参考电路

Simplified Circuit Schematic for I/Q Modulator
CN0375 参考设计

用于3G、4G和LTE通信系统的宽带低失真发射器

特性和优点

  • 用于3G、4G、LTE的宽带发射器
  • 可在DAC和调制器之间轻松实现接口
  • 低失真

CN0375
用于3G、4G和LTE通信系统的宽带低失真发射器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览