ADL5202
过期宽动态范围、高速、数字控制VGA
产品详情
- 两个独立的数字控制VGA
- 增益范围:-11.5 dB至20 dB
- 0.5 dB 步长: ± 0.1 dB
- 150 Ω 差分输入和输出
- 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
- OIP3:>50 dBm (200 MHz)
- −3 dB较高频率带宽:700 MHz
- 多种控制接口选项
• 并行6位控制接口(集成锁存器)
• 串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能) - 增益升/降模式
- 宽输入动态范围
- 低功耗模式选项
- 省电控制
- 5 V单电源供电
- 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADL5202是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高输出IP3和低噪声系数。 出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。 ADL5202还内置低功耗模式选项,可降低电源电流。
对于宽输入动态范围应用,ADL5202能以0.5 dB的分辨率提供31.5 dB宽增益范围。 增益可通过多种增益控制接口选项进行调整: 并行接口、串行外设接口或升/降接口。
ADL5202集成专有失真消除技术,对于大多数增益设置,它在接近200 MHz的频率时可实现优于50 dBm的输出IP3。
ADL5202的电源由PWUPx引脚的逻辑电平提供, 在低功耗模式下,其静态电流典型值为160 mA。 当针对要求较高的应用配置为高性能模式时,静态电流为210 mA。 在省电模式下,其功耗小于14 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。 增益设置在关断模式下保持不变。
ADL5202采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供精密增益调整功能、良好的失真性能和低相位误差。 它采用紧凑的散热增强型40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 差分ADC驱动器
- 高中频采样接收机
- 高输出功率中频放大
- 仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
评估设计文件 1
参考电路 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论