ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG812
量产<0.5 Ω CMOS, 1.65 V 至 3.6 V, 四通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 导通电阻:0.5 Ω(典型值)
- 导通电阻:0.8 Ω(最大值,125°C)
- 工作电压:1.65 V至3.6 V
- 汽车应用温度范围:–40°C至+125°C
- 高载流能力:300 mA连续电流
- 轨到轨开关工作
- 快速开关时间:< 25 ns
- 典型功耗:<0.1 μW
ADG812是一款低压CMOS器件,内置四个独立可选的开关。在整个温度范围内,这些开关具有小于0.8 Ω的超低导通电阻。采用2.7 V至3.6 V电源供电时,数字输入可以处理1.8 V逻辑。
这些器件均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG811与ADG812的不同是数字控制逻辑相反。ADG811开关的接通条件是相关控制输入为逻辑低电平,而ADG812开关接通则要求逻辑高电平。ADG813有两个开关的数字控制逻辑与ADG811相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG813为先开后合式开关。
ADG811、ADG812和ADG813的额定电源电压为3.3 V、2.5 V和1.8 V,ADG811 提供16引脚TSSOP和16引脚LFCSP两种封装。ADG812/ADG813 提供16引脚TSSOP封装。
应用
- 在整个工作温度范围内导通电阻小于0.8 Ω
- 工作电压:1.65 V至3.6 V
- 与1.8 V CMOS逻辑兼容.
- 高电流处理能力:300 mA连续电流(3.3 V).
- 低总谐波失真加噪声(THD + N):0.02%(典型值).
- 3 mm x 3 mm、LFCSP和16引脚TSSOP 两种封装.
应用
- 蜂窝电话
- MP3 播放器
- 电源路由
- 电池供电系统
- PCMCIA 卡
- 调制解调器
- 音频和视频信号路由
- 通信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG812YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG812YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2020 - 20_0174 ADG811, ADG812, ADG836, ADG836L, ADG804 Ron specification changes |
||
ADG812YRUZ | 量产 | |
ADG812YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG812YRUZ | 量产 | |
ADG812YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG812
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG812的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论