ADG1407
量产
9.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±15 V/+12 V/±5 V iCMOS多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 导通电阻:9.5Ω @ 25°C
- 最大连续电流:300 mA
- 工作电压:±15 V/+12 V/±5 V
- 3 V逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 采用先断后合开关动作
- 28引脚TSSOP封装与5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP_VQ封装
ADG1406与ADG1407是单芯片iCMOS®模拟多路复用器,分别包括16个单端通道和八个差分通道。ADG1406可以将16个输入中的一个切换到公共输出,具体由4位二进制地址线决定(A0, A1, A2和A3)。ADG1407可以将八个差分输入中的一个切换到公共差分输出,具体由3位二进制地址线决定(A0, A1和A2)。这两款器件的EN输入可使能或禁用器件。禁用时,所有通道都被关断。当启用时,每个通道都可以执行双向操作,输入信号范围可扩展至电源电压。
iCMOS®(工业CMOS)模块化制作工艺结合了高压CMOS (互补金属氧化物半导体)和双极型技术,能够开发出各种在33 V 电压下工作的高性能、小尺寸模拟IC,这是其它高压器件无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS®器件可以忍受高电源电压,同时提供增强的性能,从而大大降低功耗,并缩小封装尺寸。
这些开关具有超低的导通电阻以及导通电阻平坦度,是低失真度至关重要的数据采集与增益开关应用的理想解决方案。iCMOS®架构可确保超低功耗,使这些器件成为便携式设备和电池供电仪器的理想选择。
应用- 医疗设备
- 音频和视频路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 通信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1407BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADG1407BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG1407BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG1407BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1407BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1407BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1407BRUZ | 量产 | |
ADG1407BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1407BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1407BRUZ | 量产 | |
ADG1407BRUZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1407BRUZ | 量产 | |
ADG1407BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1407BRUZ | 量产 | |
ADG1407BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1407的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论