ADF7241

不推荐用于新设计

低功耗IEEE 802.15.4零中频2.4 GHZ收发器IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围(全球ISM频段)
    2400 MHz至2483.5 MHz
  • 兼容IEEE 802.15.4-2006 (250 kbps)
  • 低功耗
    接收模式:19 mA(典型值)
    发射模式:21.5 mA(典型值)(PO = 3 dBm)
    32 kHz晶振唤醒模式:1.7 μA
  • 高灵敏度
    −95 dBm (250 kbps)
  • 可编程输出功率
    −20 dBm至+4.8 dBm,步进为2 dB步长
  • 集成稳压器
    输入电压范围:1.8 V至3.6 V
  • 出色的接收机选择性和抗阻塞能力
    零中频架构
    符合EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15、ARIB STD-T66标准
  • 数字RSSI测量
  • 快速自动VCO校准
  • 自动RF频率合成器带宽优化
  • 片内低功耗处理器执行
    无线电控制
    数据包管理
  • 数据包管理支持
    前同步码地址/SFD/FCS的插入和检测
    IEEEE 802.15.4-2006帧滤波
    IEEEE 802.15.4-2006 CSMA/CA非时隙模式
  • 灵活的256字节发射/接收数据缓冲器
  • SPORT模式
  • 灵活的多RF端口接口
    外部PA/LNA支持硬件
    支持开关天线分集
  • 唤醒定时器
  • 外部元件极少
    集成PLL环路滤波器、接收/发射开关、电池监控器、温度传感器、32 kHz RC和晶振
  • 支持块读取/写入操作的灵活SPI控制接口
  • 小尺寸封装:5 mm x 5 mm 32引脚LFCSP
ADF7241
低功耗IEEE 802.15.4零中频2.4 GHZ收发器IC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7241
ADF7241 评估板

最新评论

近期浏览