ADF7020
不推荐用于新设计ISM频段收发器IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 工作频段:433 MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz
- 只需很少的外部器件便可实现完整的收发器解决方案,无需TR开关
- 支持的数据速率:0.3至200 kb/s(FSK模式),0.3至75 kb/s(ASK模式)
- 采用2.3 V至3.6 V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程
- 高接收机灵敏度(1 kb/s时为-117.5 dBm)和高可编程输出功率(+13dBm)使得链路余量极为出色
ADF7020是一款低功耗、低中频收发器,在免执照ISM频段433 MHz、868 MHz和915 MHz工作。它适合满足欧洲ETSI EN-300-220或北美FCC Part 15.247和15.249监管标准的电路应用。该器件采用2.3 V至3.6V电源供电,输出功率可在-16 dBm至+13 dBm范围内以0.3 dBm的步长精度进行编程。接收机灵敏度为-117.5 dBm(1 kb/s、FSK模式)或-110.5 dBm(9.6 kb/s)。功耗在接收模式下为20 mA,在发射模式下为30 mA(+10 dBm输出)。
其它特性包括片内VCO(电压控制振荡器)、小数N分频PLL(锁相环)、片内7位ADC(模数转换器)、数字接收信号强度指示(RSSI)、温度传感器和待申请专利的全自动AFC环路。因此ADF7020可以采用容差较低的晶振工作。掉电模式下的漏电流小于1 μA。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 7
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 2
参考电路 1
第三方合作伙伴项目 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7020BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7020BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 量产 | |
3月 7, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP package outline from Punch to Sawn of package sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a transfer of assembly site. |
||
ADF7020BCPZ | ||
ADF7020BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7XXX设备驱动代码
ADF7xxx 设备驱动代码
ADF7xxx 设备驱动代码 1
Evaluation Software 2
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADF7023 | 不推荐用于新设计 | 高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC |
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具