ADCLK954

推荐新设计使用

采用SiGe工艺,具有2个可选输入、12个LVPECL输出的时钟扇出缓冲器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2个可选的差分输入
  • 工作频率:4.8 GHz
  • 宽带随机抖动:75 fs
  • 片上输入端接
  • 3.3 V电源

ADCLK954
采用SiGe工艺,具有2个可选输入、12个LVPECL输出的时钟扇出缓冲器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

评估套件

EVAL-ADCLK954
ADCLK954评估板

最新评论

近期浏览