ADAV801

过期

适用于可刻录DVD的音频编解码器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 立体声模数转换器(ADC)
    支持48 kHz/96 kHz采样速率
    动态范围:102 dB
    单端输入
    自动电平控制
  • 立体声数模转换器(ADC)
    支持32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz采样速率
    动态范围:101 dB
    单端输出
  • ADC和DAC异步操作
  • 立体声采样速率转换器(SRC)
    输入/输出范围:8 kHz至192 kHz
    动态范围:140 dB
  • 数字接口
    刻录
    回放
    辅助刻录
    辅助回放
  • S/PDIF (IEC 60958) 输入和输出
    数字接口接收机(DIR)
    数字接口发射机(DIT)
  • 基于PLL的音频MCLK发生器
  • 产生所需的DVDR系统MCLK
  • 通过SPI兼容型串行接口控制器件
  • 64引脚LQFP封装

ADAV801
适用于可刻录DVD的音频编解码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADAV801
ADAV801评估板

参考电路

CN0219 参考设计

采用ADAV801/ADAV803音频编解码器实现与SigmaDSP编解码器的的S/PDIF和 I2S 接口

特性和优点

  • 将消费类音频转换为I2S,以便处理
  • 采用简单接口实现轻松连接
CN0219
采用ADAV801/ADAV803音频编解码器实现与SigmaDSP编解码器的的S/PDIF和 I2S 接口

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV801的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览