ADAS1000-3

推荐新设计使用

低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 生物电信号输入,数字信号输出
  • 3个采集(ECG)通道和1个受驱导联
  • 可采用Master ADAS1000 或 ADAS1000-1实现8电极+ RLD 组合
  • 交流和直流导联脱落检测
  • 3导联上运行内置起搏信号检测算法
    支持使用者起博信号
  • 胸阻抗测量(内部/外部路径)
  • 可选参考导联
  • 可调噪声与功耗控制,关断模式
  • 低功耗运行
    11 mW (1 导联),15 mW (3 导联)
  • 提供导联或电极数据
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAS1000-3
低功耗、3电极心电图 (ECG) 模拟前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADAS1000 + BF527 Visual DSP

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADAS1000

ADAS1000 评估板

产品详情

EVAL-ADAS1000SDZ是用于ADAS1000的全功能评估套件。评估套件包含评估板,配备2个ADAS1000器件,能够展示最高12引脚的ECG捕捉。套件内包含医用级+5V壁式适配器,配备全球可互换的壁式插头,附带CD中有用于数据捕捉和显示的用户软件。此软件可控制ADAS1000寄存器,能够捕捉并显示ECG数据、呼吸数据,检测脉搏并存储数据供脱机处理。该评估板仅用于硅芯片评估,不能直接连接至动物或人体。此评估板与系统开发平台(SDP)一起使用,或者可通过专用串行接口连接器(J4)直接与SDP接口。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板连接至SDP控制器板。ADAS1000评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-ADAS1000
ADAS1000 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAS1000-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论