ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4941-1
量产单电源、差分18位ADC驱动器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单端至差分转换器
- 出色的线性度
- 失真:-110 dBc(100 kHz,VOdm = 2 V峰值)
- 低噪声:10.2 nV/√Hz(折合到输出端,G = 2)
- 极低功耗:2.2 mA(3 V电源)
- 高输入阻抗:24 MΩ
- 用户可调增益
- 高速:−3 dB带宽(G = +2):31 MHz
- 0.005%快速建立时间:300 ns(2 V步进)
- 低失调:0.8 mV(最大值)(折合到输出端,G = 2)
- 轨到轨输出
- 禁用特性
- 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
- 提供节省空间的封装:3 mm × 3 mm LFCSP
ADA4941-1是一款低功耗、低噪声差分驱动器,用于驱动功耗敏感系统中最高18位的模数转换器(ADC)。它采用易于使用的单端转差分配置,无需外部元件就能获得增益为2的配置,增加电阻反馈网络便可实现大于2的增益,同时提供驱动高分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。
ADA4941-1具有宽输入电压范围(采用5 V单电源时0 V至3.9 V)、轨到轨输出、高输入阻抗和用户可调增益,可用于驱动包括电池供电设备和单电源数据采集系统等各种低功耗应用中的单电源、差分输入ADC。
非常适合驱动AD7687、AD7690和AD7691等16位和18位PulSAR® ADC。它采用ADI公司的专有第二代超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,使放大器可以在低电源电流条件下实现18位性能。
提供8引脚小型LFCSP封装和8引脚标准SOIC封装,额定工作温度范围为-40°C至+125℃扩展工业温度范围。
应用
- 单电源数据采集系统
- 仪器仪表
- 过程控制
- 电池供电系统
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
教程 1
产品选型指南 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4941-1YCPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4941-1YCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4941-1YCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4941-1YRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4941-1YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4941-1YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADA4941-1YCPZ-R2 | 量产 | |
ADA4941-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4941-1YCPZ-RL | 量产 | |
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4941-1YCPZ-R2 | 量产 | |
ADA4941-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4941-1YCPZ-RL | 量产 | |
3月 19, 2009 - 09_0044 Datasheet Change to ADA4941-1 |
||
ADA4941-1YCPZ-R2 | 量产 | |
ADA4941-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4941-1YCPZ-RL | 量产 | |
ADA4941-1YRZ | 量产 | |
ADA4941-1YRZ-R7 | 量产 | |
ADA4941-1YRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4941-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论