ADA4841-2

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADA4841-2
量产双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 低功耗:1.1 mA/amp
- 低宽带噪声
2.1 nV/√Hz
1.4 pA/√Hz - 低1/f 噪声
7 nV/√Hz (10 Hz)
13 pA/√Hz (10 Hz) - 低失真
-105 dBc @ 100 kHz, VO = 2 V p-p - 高速
-3 dB带宽:80 MHz(G = +1)
压摆率:12 V/µs
0.1%建立时间:175 ns - 低失调电压:0.3 mV(最大值)
- 轨到轨输出
- 掉电
- 宽电源电压范围: 2.7 V至12 V
ADA4841-2是一款单位增益稳定、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器,静态电流最大值为1.5 mA。 该放大器不仅功耗低,还提供2.1 nV/√Hz的低宽带电压噪声性能和1.4 pA/√Hz的电流噪声,100 kHz时具有极佳的-105 dBc无杂散动态范围(SFDR)。 为了在更低频率下保持低噪声环境,10 Hz时放大器具有7 nV/√Hz和13 pA/√Hz的低1/f噪声。
ADA4841-2每供电轨的输出摆幅低至50 mV以下, 输入共模电压范围扩展至负电源电压, 可以最小峰值驱动高达10 pF的容性负载。
ADA4841-2提供有效支持最新16位至18位ADC所需的性能,是便携式仪器仪表、高通道数、工业测量和医疗应用的理想选择, 非常适合驱动16位PulSAR ADC AD7685/AD7686。
ADA4841-2的封装符合RoHS引脚表面处理规范。 该放大器的额定工作温度范围为-40℃至+125℃工业温度范围。
参考资料
数据手册 2
用户手册 3
应用笔记 7
技术文章 1
教程 13
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4841-2KGD-PT | CHIPS OR DIE | ||
ADA4841-2KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADA4841-2YCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4841-2YCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4841-2YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4841-2YRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4841-2YRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4841-2YRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4841-2YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4841-2YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADA4841-2YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4841-2YCPZ-RL | ||
4月 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADA4841-2YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4841-2YCPZ-RL | ||
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4841-2YRMZ | 量产 | |
ADA4841-2YRMZ-R7 | ||
ADA4841-2YRMZ-RL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4841-2YRZ | 量产 | |
ADA4841-2YRZ-R7 | 量产 | |
ADA4841-2YRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4805-2 | 推荐新设计使用 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4841
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4841-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论