eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADA4430-1

量产

超低功耗视频滤波器,具有省电特性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 六阶性能、低通视频滤波器
    1 dB平坦度:8 MHz
    抑制:50 dB (27 MHz)
  • 超低功耗(省电模式):0.1 µA(典型值)
  • 低静态电流:1.85 mA(典型值)
  • 出色的视频特性
    差分增益:0.25%
    差分相位:0.10°
  • SAG 校正
    允许在交流耦合输出中使用小电容
  • 低电源电压:2.5 V至6 V
  • 轨到轨输出
  • 高输入与输出隔离(禁用状态下)
    92 dB ( MHz)
  • 低输入偏置电流:0.5 µA
  • 小型SC70封装
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C

ADA4430-1
超低功耗视频滤波器,具有省电特性
ADA4430-1 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4432-1 推荐新设计使用 单端标清视频滤波器放大器,输出具有电池短路保护功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4430-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览