ADA4096-4
ADA4096-4
推荐新设计使用30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 输入过压保护,高于或低于供电轨32 V
- 输入电压最高可以超出电源电压±32 V,并且无相位反转
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 低功耗:每个放大器60 μA(典型值)
- 单位增益带宽
- 800 kHz(典型值,VSY = ±15 V)
- 550 kHz(典型值,VSY = ±5 V)
- 465 kHz(典型值,VSY = ±1.5 V)
- 单电源供电:3 V至30 V
- 低失调电压:300 μV(最大值)
- 大信号电压增益:120 dB(典型值)
- 单位增益稳定
- 通过汽车应用认证
ADA4096-2双通道和ADA4096-4四通道运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为3 V至30 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括27 nV/√Hz电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。
ADA4096-2和ADA4096-4拥有过压保护输入和二极管,允许输入电压高于或低于供电轨32 V,非常适合鲁棒的工业应用。
ADA4096-2和ADA4096-4都具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护或OVP。
双通道ADA4096-2提供8引脚LFCSP (2 mm × 2 mm)和8引脚MSOP两种封装。ADA4096-4提供16引脚LFCSP (3 mm × 3 mm)和14引脚TSSOP两种封装。
ADA409x系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,属于ADI公司不断扩展的30 V、低功耗运算放大器系列。
应用
• 电池监控
• 传感器调理器
• 便携式电源控制
• 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
教程 4
技术书 2
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4096-4ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4096-4ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4096-4ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4096-4ARUZ-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
ADA4096-4ARUZ-RL | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADA4096-4ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4096-4ACPZ-RL | 量产 | |
ADA4096-4ARUZ | 量产 | |
ADA4096-4ARUZ-R7 | 量产 | |
ADA4096-4ARUZ-RL | 量产 | |
7月 5, 2018 - 16_0235 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADA4096-4ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4096-4ACPZ-RL | 量产 | |
12月 15, 2014 - 14_0270 Data Sheet Change for the ADA4096-2 and ADA4096-4 |
||
ADA4096-4ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4096-4ACPZ-RL | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADA4096-4ACPZ-R7 | 量产 | |
ADA4096-4ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4096
SPICE 模型 1
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4096-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论