AD9958

推荐新设计使用

内置双通道10 bit DAC的 500 MSPS直接数字频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2个同步DDS通道(500 MSPS)
  • 通道间独立的频率/相位/幅度控制
  • 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
  • 出色的通道间隔离性能(>72 dB)
  • 线性频率/相位/幅度扫描功能
  • 最多16级频率/相位/幅度调制(引脚可选0
  • 2个集成式10位数模转换器(DAC)
  • 单独编程DAC满量程电流
  • 频率调谐分辨率:0.12 Hz或以上
  • 14位相位偏移分辨率
  • 10位输出幅度调整分辨率
  • 串行I/O端口接口(SPI)具有800 Mbps数据吞吐量
  • 软件/硬件控制省电功能
  • 双电源供电(1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O)
  • 多器件同步
  • 可选4×至20× REFCLK乘法器(PLL)
  • 可选REFCLK晶体振荡器
  • 56引脚LFCSP
AD9958
内置双通道10 bit DAC的 500 MSPS直接数字频率合成器
AD9958-FBL AD9958-PC
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 19

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9958

AD9958 评估板

产品详情

AD9958是一款多通道频率合成器,集成了两个同步直接数字频率合成(DDS)内核和许多用户可编程功能。该评估板软件提供图形用户界面,实现与器件轻松通信,并具有鼠标悬停效果等诸多用户友好特性。将鼠标置于元素上即可显示软件的许多元素。本用户指南中的图19显示了当用户将鼠标置于参考时钟框上时此功能的工作方式。本用户指南应配合AD9958数据手册使用。

EVAL-AD9958
AD9958 评估板

参考电路

CN0186 参考设计

相位相干FSK调制器

特性和优点

  • Switch frequencies without losing phase information
  • Precision tuning range with digital programming
CN0186
相位相干FSK调制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9958的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览