AD9642

推荐新设计使用

14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):71.0 dBFS(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):83 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 输入噪声:−152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS输入,250 MSPS)
  • 总功耗:390 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达350 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9642
14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 2
ADA4927-1 推荐新设计使用 超低失真电流反馈型ADC驱动器
ADA4938-1 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(单通道)
全差分放大器 1
ADL5562 推荐新设计使用 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
时钟产生器件 6
AD9510 推荐新设计使用 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9642 IBIS Model 1

AD9642 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9642

AD9642 评估板

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD9642/AD9634/AD6672
  • SPI interface for setup and control
  • External or AD9523 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator power supply
  • VisualAnalog and SPI controller software interfaces

产品详情

本页提供AD9642的评估板文档和订购信息。

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD9642
AD9642 评估板

参考电路

14位、250 MSPS宽带接收机前端 增益, 损耗和信号电平在127 MHz输入频率下测得
CN0279 参考设计

集成带通滤波器的高中频采样接收机前端

特性和优点

  • 高中频采样接收机
  • 127MHz带通滤波器
  • SNR = 71.7dBFS、SFDR = 92dBc
CN0279
集成带通滤波器的高中频采样接收机前端

最新评论

近期浏览