AD9549
推荐新设计使用双输入网络时钟发生器/同步器
Viewing:
产品详情
- 灵活的基准输入
- 输入频率8 kHz到750 MHz
- 两个基本输入
- 基准丢失指示器
- 自动与手动保持(Holdover)/转换模式
- 自动与手动保持(Switchover)/转换模式
- 平滑的A ~ B输出相变
- 保持(holdover)模式具有卓越的稳定性
- 可编程的16+1位输入分配器
- 差分HSTL时钟输出
- 输出频率高达750 MHz
- 单端CMOS输出;频率<50MHz
AD9549为包括同步光纤网络 (SONET/SDH)在内的许多系统提供同步。AD9549可以产生与两个外部输入基准之一同步的输出时钟。外部基准可能包含非常恶劣的时间抖动,或者相位噪声。在基准丢失期间、甚至两个基准都丢失的情况下,AD9549能够利用数控环路和保持(holdover)电路连续产生有效的干净的(低抖动)输出时钟。
AD9549工作温度在工业温度范围,为-40°C ~ +85°C。
应用
Data Sheet, Rev. PrB, 5/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 6
常见问题 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
AD9549 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9549的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论