AD9467

推荐新设计使用

16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器(ADC)

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • SNR:75.5 dBFS(最高210 MHz,250 MSPS时)
  • SFDR:90 dBFS(最高300 MHz,250 MSPS时)
  • SFDR(170 MHz,250 MSPS时)
    • 92 dBFS (−1 dBFS)
    • 100 dBFS (-2 dBFS)
  • 抖动:60 fs rms
  • 出色的线性度(250 MSPS)
    • 差分非线性(DNL):±0.5 LSB(典型值)
    • 积分非线性(INL):±3.5 LSB(典型值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9467-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD9467-EP数据手册
  • 扩展温度范围(-55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 认证数据可应要求提供
AD9467
16位、200 MSPS/250 MSPS模数转换器(ADC)
提问

参考资料

数据手册 3

用户手册 2

应用笔记 13

技术文章 3

评估设计文件 4

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 1
ADA4927-1 推荐新设计使用 超低失真电流反馈型ADC驱动器
全差分放大器 1
ADL5562 推荐新设计使用 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
时钟产生器件 5
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9467 IBIS Models 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9467 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD9467

AD9467 评估板

特性和优点

  • AD9467的全功能评估板
  • SPI和备选时钟选项
  • 内部和外部基准电压选项
  • VisualAnalog和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供AD9467的评估板文档和订购信息。

EVAL-AD9467
AD9467 评估板

参考电路

CN0227 参考设计

带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机

特性和优点

  • 16位、250MSPS宽带接收器
  • 抗混叠滤波器
  • 输入为120MHz时,SNR为72dB
  • 输入为120MHz时,SFDR为82dB
CN0227
带抗混叠滤波器的高性能、16位、250 MSPS宽带接收机

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览