AD9284

推荐新设计使用

8位、250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.8 V单电源供电
  • 信噪比(SNR):49.3 dBFS(200 MHz输入,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):65 dBc(200 MHz输入,250 MSPS)
  • 低功耗:314 mW(250 MSPS)
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 各通道1.2 V峰峰值模拟输入范围
  • 差分输入、500 MHz带宽
  • DNL: ±0.2 LSB
  • 串行端口控制选项
    -- 偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
    -- 可选时钟占空比稳定器
    -- 内置可选数字测试码生成功能
  • 引脚可编程关断功能
  • 提供48引脚LFCSP封装

AD9284
8位、250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 2
ADL5561 推荐新设计使用 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
ADL5562 推荐新设计使用 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
时钟产生器件 5
AD9523 不推荐用于新设计 14路输出、低抖动时钟发生器
AD9524 不推荐用于新设计 6路输出、双环路时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

IBIS 模型 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9284 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

eval board
EVAL-AD9284

AD9284 评估板

特性和优点

  • AD9284的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 支持LVDS输出模式选项
  • 外部或板载振荡器选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • 开关电源
  • VisualAnalog™和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供AD9284的评估板文档和订购信息。

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD9284
AD9284 评估板

最新评论

近期浏览