AD9268

量产

16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):78.2 dBFS (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc (70 MHz)
  • 低功耗:750 mW (125 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 中频采样频率达300 MHz
  • 小信号输入噪声:−153.6 dBm/Hz(200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)
  • 可选片内抖动
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9268
16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 2

应用笔记 12

技术文章 3

评估设计文件 3

了解更多

软件资源

AD9268参考代码


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单端转差分放大器 2
ADA4937-2 推荐新设计使用 ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4938-2 推荐新设计使用 超低失真差分ADC驱动器(双通道)
多个输出降压调节器 1
ADP2114 量产 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器
基带可编程VGA滤波器 1
ADRF6516 过期 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

AD9268 IBIS Models 1

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

AD9268 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

eval board
EVAL-AD9268

AD9268 评估板

特性和优点

  • AD9650/AD9268/AD9258/AD9251/AD9231/AD9204/AD9269/AD6659的全功能评估板
  • 用于设置和控制的SPI接口
  • 外部、板载振荡器或AD9517时钟选项
  • 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
  • LDO调节器或开关电源选项
  • VisualAnalog® 和SPI控制器软件接口

产品详情

本页提供评估AD9268的评估板文档和订购信息。

AD9268-125EBZ用于评估双通道16位ADC AD9268。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9268的SPI可编程功能。

AD9268数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com

HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD9268
AD9268 评估板

参考电路

CN0171 参考设计

差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路

特性和优点

  • 单端转差分
  • 50 ohm阻抗匹配增益模块
  • 匹配的滤波器可降低噪声和抗混叠
CN0171
差分输入中频采样ADC的低噪声、低失真单端输入驱动电路

最新评论

近期浏览