AD9266
推荐新设计使用16位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V模数转换器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V至3.3 V输出电源
- 信噪比(SNR):77.6 dBFs(9.7 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):95 dBc(9.7 MHz输入)
- 信噪比(SNR):76.6 dBFs(100 MHz输入)
- 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(100 MHz输入)
- 总功耗低: 59 mW (20MSPS)
123 mW (80MSPS) - 差分输入、700 MHz带宽
- 片内基准电压源和采样保持电路
- 差分非线性(DNL):±0.3 LSB
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD9266-EP数据手册 (pdf)
- 军用温度范围(−55 ℃至+125 ℃)
- 受控制造基线
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12660 DSCC图纸号
AD9266是一款单芯片、单通道、16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电。 内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。 可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个具有内部可选1至8分频比的差分时钟输入来控制所有内部转换周期。 可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
交错数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。 一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。 支持1.8 V和3.3 V CMOS电平。
AD9266采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
AD9266-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
产品特色
- AD9266采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
- 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
- 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO和数据输出(D15_D14至D1_D0)时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
- AD9266采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与10位ADC AD9609、12位ADC AD9629和14位ADC AD9649引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至80 MSPS的10位和16位转换器可轻松实现升级。
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机:
GSM、EDGE、WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA - 智能天线系统
- 电池供电仪表
- 手持式示波器
- 频谱分析仪
- 雷达/LIDAR
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 9
技术文章 2
评估设计文件 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9266BCPZ-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZ-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZ-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZ-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZRL7-20 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZRL7-40 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZRL7-65 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266BCPZRL7-80 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266TCPZ-65EP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9266TCPZRL7-65EP | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD9266BCPZ-40 | 量产 | |
AD9266BCPZ-65 | 量产 | |
AD9266BCPZ-80 | 量产 | |
AD9266BCPZRL7-20 | 量产 | |
AD9266BCPZRL7-40 | 量产 | |
AD9266BCPZRL7-65 | 量产 | |
AD9266TCPZ-65EP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4937-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
ADA4938-1 | 推荐新设计使用 | 超低失真差分ADC驱动器(单通道) |
全差分放大器 2 | ||
ADL5561 | 推荐新设计使用 | 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器 |
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
时钟产生器件 3 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
数字控制VGA 2 | ||
AD8370 | 量产 | 750 MHz 数字控制式可变增益放大器 |
AD8375 | 量产 | 超低失真IF VGA |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具