AD8664
AD8664
量产16 V精密CMOS轨到轨四路运算放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:100 μV(最大值,VS = 5 V)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:5 V至16 V
- 低噪声:10 nV/√Hz
- 宽带宽:4 MHz
- 单位增益稳定
- 小型封装选择
- 3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装
- 8引脚MSOP和窄体SOIC封装
- 14引脚TSSOP和窄体SOIC封装
AD8661 / AD8662 / AD8664均为轨到轨输出、单电源放大器,采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术来实现低失调电压特性。AD8661 / AD8662 / AD8664系列具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。
低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。宽工作电压范围也符合高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的要求。高输入阻抗、低电压和低电流噪声以及宽带宽这些特性,对音频应用和医疗监测设备都非常有利。
单通道AD8661提供窄体8引脚SOIC和超薄体、双排引脚、8引脚LFCSP两种封装。AD8661 SOIC封装的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8661 LFCSP的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD8662提供8引脚窄体SOIC和8引脚MSOP两种封装,额定温度范围均为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。AD8664提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP两种封装,额定温度范围均为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
- 传感器
- 医疗设备
- 消费类音频设备
- 光电二极管放大
- ADC驱动器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8664ARUZ | 14-Lead TSSOP | ||
AD8664ARUZ-REEL | 14-Lead TSSOP | ||
AD8664ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8664ARZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8664ARUZ | 量产 | |
AD8664ARUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8664ARUZ | 量产 | |
AD8664ARUZ-REEL | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8664ARUZ | 量产 | |
AD8664ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8664ARZ | 量产 | |
AD8664ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8664ARUZ | 量产 | |
AD8664ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8664ARZ | 量产 | |
AD8664ARZ-REEL7 | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8664ARZ | 量产 | |
AD8664ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8664
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8664的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论