AD8659
推荐新设计使用18V、22µA、45NV/√HZ、精密、RRIO、四通道运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高压(18 V)微功耗:22µA(最大值)
- 低失调电压:350 µV(最大值)
- 低输入偏置电流:20 pA(最大值)
- 增益带宽积:230 kHz(AV =100,典型值)
- 单位增益交越:230 kHz
- −3 dB闭环带宽:305 kHz
- 单电源供电:2.7 V至18 V
- 双电源供电:±1.35 V至±9 V
- 单位增益稳定
- 出色的抗电磁干扰能力
AD8657/AD8659分别是双通道及四通道微功耗、精密轨到轨输入/输出放大器,针对低功耗和宽工作电源电压范围应用进行了优化。
AD8657/AD8659采用2.7 V至18 V电源供电,典型静态电源电流为18 µA。此类器件采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,失调电压非常低。AD8657/AD8659还具有较高的抗电磁干扰能力。
AD8657/AD8659具有低电源电流、低失调电压、极低输入偏置电流、宽电源电压范围以及轨到轨输入和输出,是过程和电机控制应用中电流监控的理想选择。在无线/远程传感器/发送器中,此类器件的精密特性组合非常适合传感器前端或高阻抗输入源的直流增益和缓冲处理。
AD8657/AD8659的额定温度范围为扩展工业温度范围(-40°C至+125°C)。AD8657采用8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP封装;AD8659采用14引脚SOIC封装和16引脚LFCSP封装。
应用
• 便携式操作系统
• 电流监控器
• 4 mA至20 mA环路驱动器
• 缓冲/电平转换
• 多极滤波器
• 远程/无线传感器
• 低功耗跨导放大器
参考资料
教程 2
技术书 2
参考电路 1
非常见问题 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8659ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8659ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8659ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8659ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8659ARZ-RL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
AD8659ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8659ACPZ-RL | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD8659ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8659ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8659的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论