AD8599
AD8599
量产双极低失真、极低噪声运算放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低噪声: 1.1 nV/√Hz (1 kHz)
- 低失真: -120 dB THD (1 kHz)
- 输入噪声(0.1 Hz至10 Hz): <76 nV p-p
- 压摆率: 14 V/μs
- 宽带宽: 10 MHz
- 电源电流:
每个放大器4.8 mA(典型值) - 低失调电压: 10 μV(典型值)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8599-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载 AD8599-EP 数据手册 (pdf)
- 扩展温度范围: -55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16604 DSCC图纸号
AD8597/AD8599是极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。 AD8597/AD8599在音频带宽上具有低噪声(1.1 nV/√Hz)和低谐波失真(−120 dB或更佳)特性,能够达到音频、医疗和仪器仪表应用中对前置放大器的较宽动态范围要求。 此外还具有出色的压摆率(14 V/μs)和10 MHz增益带宽,非常适合医疗应用。 低失真和快速建立时间特性则使这些器件非常适合于缓冲高分辨率数据转换器。
AD8597采用8引脚SOIC和LFCSP封装,AD8599采用8引脚SOIC封装, 额定温度范围均为−40°C至+125°C。 AD8597和AD8599属于ADI公司不断扩展的低噪声运算放大器系列。
应用
- 专业音频前置放大器
- 自动测试设备/精密测试仪
- 成像系统
- 医学/生理测量
- 精密检测器/仪器
- 精密数据转换
参考资料
数据手册 3
应用笔记 9
技术文章 1
参考电路 3
教程 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8599ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8599ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8599ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8599TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD8599TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8599ARZ | 量产 | |
AD8599ARZ-REEL | 量产 | |
AD8599ARZ-REEL7 | 量产 | |
5月 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
AD8599ARZ | 量产 | |
AD8599ARZ-REEL | 量产 | |
AD8599ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具