eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8475

量产

精密、可选增益、全差分漏斗放大器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 衰减和电平转换
    衰减:G = 0.4x、0.8x
  • 完全差分或单端输入/输出
  • 差分输出设计用于驱动精密ADC
    驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
    轨到轨输出
  • VOCM 引脚调整输出共模电压
  • 高达±15V的过压保护(VS = +5 V)
  • 单电源供电:3V至10V
  • 双电源供电:±1.5V至±5V
  • 高性能
    适合驱动18位、最高4 MSPS的转换器
    输出噪声:10 nV/√Hz
    增益漂移:3 ppm/°C
    欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8475
精密、可选增益、全差分漏斗放大器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 1

技术文章 1

申请保密协议

ADI公司推出业界首款全差分衰减精密放大器。我们的技术专家讲解AD8475如何在高压应用中有效驱动低压、高精度、差分输入SAR DAC。观看视频,了解更多信息。

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8475

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8475

AD8475 评估板

产品详情

评估板允许用户灵活地配置所需的增益(0.4或0.8),以及适当的输入和负载阻抗。

当AD8475与ADI公司的SAR型ADC配合使用时,用户可以利用针对8引脚MSOP封装设计的AD8475-EVALZ板轻松评估系统性能。 该评估板可以采用SMB连接器安装,从而直接与Pulsar®模数转换器评估套件相连。参见AD8475在线数据手册。

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-AD8475
AD8475 评估板
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

参考电路

Isolated Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0385 参考设计

集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

特性和优点

  • 多通道隔离数据采集系统
  • 工业信号电平
  • 18位、2MSPS转换
  • 750kHz通道开关速率
CN0251 参考设计

24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统

特性和优点

  • 4通道宽动态范围
  • 工业信号电平
  • 提供高CMR的仪表放大器输入级
Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0345 参考设计

集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统

特性和优点

  • 18位8通道数据采集系统
  • 单端和差分工业信号电平
  • 每通道切换速率:750 kSPS
  • 240mW(最大采样频率时)
CN0180 参考设计

用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器

特性和优点

  • 最高为+/- 10V的工业输入电压电平
  • 与18位SAR转换器之间采用单端至差分接口
  • 低功耗,总功耗低于22mW
  • 5V单电源供电轨
CN0240 参考设计

具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

特性和优点

  • 共模电压:+/- 270 V
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 精度1%、双向电流监控系统
  • 电流隔离保护了处理器
CN0269 参考设计

18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统

特性和优点

  • 18位、16通道数据采集
  • 16路单端、8路差分输入
  • 1.33MSPS采样速率
  • 250kHz通道开关速率
CN0272 参考设计

具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器

特性和优点

  • 高速光电二极管信号调理电路
  • 91dB动态范围,电路功耗仅40 mA
  • 暗电流补偿
  • 频谱范围从400nm至1050nm
  • 非常适合便携式高速应用
CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统
CN0310
24 位、250 kSPS 单电源数据采集系统
CN0251
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
CN0345
集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统
CN0180
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器
CN0240
具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块
CN0269
18位、1.33 MSPS、16通道数据采集系统
CN0272
具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器

最新评论

近期浏览