AD8426
推荐新设计使用宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双通道 ,采用
4 mm × 4 mm小型LFCSP封装 - LFCSP封装无金属焊盘
-- 更多走线空间
-- 无电流泄漏至焊盘 - 增益通过1个外部电阻设置
-- 增益范围:1至1000 - 输入电压可低至地电压以下
- 输入受到保护,可高于电源电压
- 极宽电源电压范围
-- 单电源:2.2 V至36 V
-- 双电源:±1.35 V至±18 V - 带宽(G = 1):1.5 MHz
- 共模抑制比(G=1):80 dB(最小值)
- 输入噪声:22 nV/√Hz
- 典型电源电流
(各放大器):350 μA - 额定温度范围:−40°C至+125°C
AD8426是一款双通道、低成本、宽电源电压范围仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至1000。
它被设计为可工作于各种信号电压的情况下。宽输入范围和轨到轨输出使信号可充分利用供电轨。由于输入范围能够降到负电源电压以下,因此无需双电源便可放大接近地电压的小信号。该器件采用±1.35 V至±18 V的双电源供电或2.2 V至36 V单电源供电。
鲁棒的AD8426输入设计用于与实际传感器相连。除具有宽工作电压范围外,它还能处理超出供电轨的电压。例如,采用±5 V电源供电时,输入端的电压即使达到±35 V也保证不会损坏该器件。最小及最大输入偏置电流特性有利于开路故障检测。
AD8426设计以更简单高效地进行PCB走线。两个放大器配置合理,这样典型应用电路的走线更短,通孔更少。不同于大多数芯片级封装,AD8426底部没有裸露的金属焊盘,免除了额外的走线和过孔空间。AD8426在典型MSOP封装的同等电路板空间内提供了两个放大器。
AD8426适合多通道、空间受限的工业应用。与其它低成本、低功耗仪表放大器不同,该器件的最小增益为1,并且可以轻松处理±10 V信号。节省空间的LFCSP封装和125°C额定温度使它在高度紧凑、密不透风的设计中大有可为。
AD8226是AD8426的单通道版本。
应用
- 工业过程控制
- 桥式放大器
- 医疗仪器
- 便携式数据采集
- 多通道系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
视频 1
技术书 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8426ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8426ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8426BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8426BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD8426ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8426ACPZ-WP | 量产 | |
AD8426BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8426BCPZ-WP | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8426ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8426ACPZ-WP | 量产 | |
AD8426BCPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
差分电压测量 -
低功耗应变计信号测量 -
精密差分电压测量
工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8426的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论