AD8280

不推荐用于新设计

锂离子电池安全监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过AEC-Q100认证
  • 广泛的自测功能
  • 宽电源电压范围
    6.0 V至30.0 V
  • 多路输入
    监控3至6个电池电压/2个温度
  • 可调阈值:过压/欠压/过温
  • 报警选项
    单独或共用
  • 扩展的温度范围:
    -40°C≤TA≤105°C
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD8280
锂离子电池安全监控器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD8280

AD8280 评估板

产品详情

本用户指南(UG-175)描述AD8280的评估板。AD8280是一款用于锂离子电池监控的完整备用监控器,集成多个电压和温度输入通道。有关该器件、其技术规格和工作参数的详细信息,请参见AD8280在线数据手册。使用评估板时,应同时参阅上述数据手册和本用户指南(UG-175)。

EVAL-AD8280
AD8280 评估板

参考电路

CN0235 参考设计

全隔离式锂离子电池监控和保护系统

特性和优点

  • 最多测量48个电池通道
  • 1.6mV电池电压精度
  • 不同电压条件下的报警中断
  • 平衡电池组,实现负载共享
  • 锂电池管理系统
CN0235
全隔离式锂离子电池监控和保护系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8280的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览