Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8237

推荐新设计使用

微功耗、零漂移、真正的轨到轨仪表放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过2个外部电阻设置增益
    可在所有增益下实现低增益漂移
  • 适合电池供电的仪器仪表
    电源电流:115 μA
    轨到轨输入和输出
    零输入交越失真
  • 针对出色的直流性能而设计
    最小共模抑制比(CMRR):106 dB
    最大失调电压漂移:
    0.3 μV/°C
    欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 带宽模式引脚(BW)用于调节补偿
  • 8 kV HBM ESD额定值
  • 片内RFI滤波器
  • 单电源供电:
    1.8 V至5.5 V
  • 8引脚MSOP封装
AD8237
微功耗、零漂移、真正的轨到轨仪表放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8237

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-INAMP-ICF-RMZ

AD8237 和 AD8420 评估板

产品详情

EVAL-INAMP-ICF-RMZ允许用户单独评估AD8237或AD8420的间接电流反馈(ICF)仪表放大器,或将其连接至应用中的邻板进行评估。该评估板可搭配提供这两款采用表面贴装MSOP封装的仪表放大器。

请先参考用户指南UG-513的快速入门部分。

EVAL-INAMP-ICF-RMZ
AD8237 和 AD8420 评估板

参考电路

CN0314 参考设计

采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器

特性和优点

  • 4-20 mA发射器/接收器
  • 环路供电型
  • 可配置

CN0314
采用微功耗仪表放大器的可配置4-20 mA环路供电发射器/接收器

最新评论

近期浏览