Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8226

量产

宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 使用 1 个外部电阻器即可设置增益
    • 增益范围:1 至 1000 
  • 输入电压低于接地电压 
  • 防止输入超出电源范围 
  • 极宽电源电压范围
    • 单电源:2.2 V 至 36 V
    • 双电源:±1.35 V 至 ±18 V
  • 带宽 (G = 1):1.5 MHz 
  • CMRR (G = 1):对于 BR 型号,最小值为 90 dB 
  • 输入噪声:22 nV/√Hz 
  • 典型电源电流:350 μA 
  • 额定温度:−40°C 至 +125°C 
  • 8 引脚 SOIC 和 MSOP 封装
AD8226
宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
AD8226 Pin Configuration AD8226 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8226

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

SPICE 模型 1

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View

参考电路

CN0251 参考设计

24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统

特性和优点

  • 4通道宽动态范围
  • 工业信号电平
  • 提供高CMR的仪表放大器输入级
CN0253 参考设计

鲁棒、低功耗的电池监控电路前端

特性和优点

  • 稳定的电池监控器
  • 防闩锁
  • 过压保护
  • 低功耗
CN0295 参考设计

灵活的4 mA至20 mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动

特性和优点

  • 4-20mA 发送器
  • 电压或电流驱动
  • 优化压力传感器
  • 低功耗
CN0289 参考设计

集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器

特性和优点

  • 4-20mA环路供电发射器
  • 电压或电流驱动
  • 优化压力传感器
CN0251
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
CN0253
鲁棒、低功耗的电池监控电路前端
CN0295
灵活的4 mA至20 mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
CN0289
集成电压或电流驱动的灵活4 mA至20 mA环路供电压力传感器变送器

最新评论

近期浏览