AD8220
量产具有轨到轨输出的JFET输入仪表放大器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 高共模抑制比(CMRR)
- CMRR:100 dB(最小值,G = 10,B级)
- CMRR:80 dB(最小值,至5 kHz,G = 1,B级)
- 出色的交流特性、低功耗
- 带宽:1.5 MHz (G = 1)
- 输入噪声:14 nV/√Hz (1 kHz)
- 压摆率:2 V/μs
- 静态电源电流:750 μA(最大值)
- 下载AD8220-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/17607 DSCC图纸号
- 低输入电流
- 输入偏置电流:10 pA(最大值,B级)
- 输入失调电流:0.6 pA(最大值,B级)
- 多功能
- MSOP封装
- 轨到轨输出
- 输入电压范围低于负供电轨
- 4 kV ESD保护
- 单电源:4.5 V至36 V
- 双电源:±2.25 V至±18 V
- 增益通过一个电阻设置(G = 1至1000)
AD8220是第一款单电源、JFET输入仪表放大器,采用MSOP封装。它针对高性能、便携式仪器的需要而设计,直流时的最小共模抑制比(CMRR)为86 dB,在5 kHz、G = 1时的最小CMRR为80 dB。最大输入偏置电流为10 pA,在整个工业温度范围内通常保持在300 pA以下。虽然采用JFET输入,但AD8220的噪声转折频率典型值仅为10 Hz。
随着混合信号处理技术日益普及,各系统所需的电源数量也不断增加。AD8220正是为缓解这一问题而设计。它既可以采用±18 V双电源供电,也可以采用+5 V单电源供电。在便携式应用中常见的低电源电压下,其轨到轨输出级可以使动态范围达到最大。它能够采用5 V单电源工作,因而无需使用较高电压的双电源。AD8220的最大静态电流仅为750 μA,是电池供电式设备的理想选择。
增益通过单个电阻设置,增益范围为1至1000。提高增益将同时提高共模抑制比。将AD8220设置为较大增益时,将有益于读取小信号时需要较高CMRR的测量应用。
用户可以利用参考引脚使输出电压偏移。与模数转换器接口时,此特性会很有用。
AD8220采用MSOP封装,所用电路板面积大约为SOIC的一半。A级和B级的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,而W级的额定范围为−40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 医疗仪器
- 精密数据采集系统
- 传感器接口
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 7
评估设计文件 1
参考电路 1
技术书 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8220ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8220ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8220BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8220BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8220BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8220TRMZ-EP | 8-Lead MSOP | ||
AD8220TRMZ-EP-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8220WARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8220WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8220WARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8220ARMZ | 量产 | |
AD8220ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ | 量产 | |
AD8220BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ-RL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8220ARMZ | 量产 | |
AD8220ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ | 量产 | |
AD8220BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ-RL | 量产 | |
AD8220WARMZ | 量产 | |
AD8220WARMZ-RL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8220ARMZ | 量产 | |
AD8220ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ | 量产 | |
AD8220BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8220BRMZ | 量产 | |
AD8220BRMZ-R7 | 量产 | |
AD8220BRMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8220
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。