AD7986
量产18位、2 MSPS逐次逼近型15mW ADC,采用QFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 18位无失码分辨率
- 吞吐量:2MSPS(TURBO=高),
1.5MSPS(TURBO=低) - 低功耗:
在2 MSPS下、带外部参考时为15mw
在2 MSPS下、带内置参考时为26mW - INL:±2 LSB
- 信噪比:带片上参考时为95.5db
采用外部参考时为97db - 4.096V内置参考:典型温漂为10ppm /°C
- 真差分模拟输入范围:±REF
0V到VREF(VREF最高为5.0V) - 其它特性请查看数据手册
AD7986是一款18位、2MSPS逐次逼近型模/数转换器(ADC)。它包含一个低功耗、高速、18位的采样ADC、一个内置转换时钟、一个内置参考基准(和缓冲器)、误差修正电路和一个通用串行接口。在CNV的上升沿,AD7986对IN+和IN−引脚之间的电压差进行采样,这些引脚上的电压摆幅通常在0V和REF之间是反相的。在功耗与吞吐量成正比的低功耗应用中,它具有一个极高采样率的turbo模式(turbo=高)和一个低功耗正常模式(turbo=低)。
在正常模式(turbo=低)下,兼容SPI的串行接口还具有下述功能,即利用SDI输入,可以菊花链形连接若干ADC而仅需一个3线总线并提供一个可选的忙状态指示器。它采用独立的VIO电源,可与1.8V、2.5V和3V兼容。
AD7986采用20引脚QFN(LFCSP)封装,工作温度范围为−40°C到+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器设备
- 地震数据探测系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
常见问题 1
教程 4
技术书 1
产品选型指南 1
器件驱动器 4
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7986BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7986BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
AD7986BCPZ | 量产 | |
AD7986BCPZ-RL7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7986BCPZ | 量产 | |
AD7986BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准数字隔离器 4 | ||
ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
串联基准电压源 3 | ||
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
单端转差分放大器 2 | ||
ADA4940-1 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
ADA4941-1 | 量产 | 单电源、差分18位ADC驱动器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
ADA4610-2 | 推荐新设计使用 | 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4897-1 | 推荐新设计使用 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 3 | ||
ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
AD8655 | 量产 | 低噪声、精密CMOS放大器 |
AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
全差分放大器 1 | ||
AD8476 | 量产 | 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD4003 | 量产 | 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具