AD7982

量产

18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18位分辨率、无失码
  • 吞吐速率:1 MSPS
  • 低功耗 :
    4 mW(1 MSPS,仅VDD)
    7 mW(1 MSPS,总功耗)
    70 μW (10 kSPS)
  • 积分非线性(INL):典型值±1 LSB,最大值±2 LSB
  • 动态范围:99 dB
  • 真差分模拟输入范围:±VREF
    0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.0 V之间)
    可使用任一输入范围
    可采用ADA4941轻松驱动
  • 无流水线延迟
  • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
  • 串行接口:
    SPI®/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
  • 10引脚封装:MSOP(MSOP-8尺寸)和3 mm × 3 mm QFN (LFCSP)(SOT-23尺寸)
AD7982
18位、1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC,采用MSOP或QFN封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

AD7982 IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-AD7982-PMDZ

18 位、1000 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 18 位模数转换器
  • 1000 kSPS
  • 单极、差分输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

eval board
EVAL-AD7982

AD7982 评估套件

产品详情

EVAL-AD7982SDZ是针对AD7982的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合系统开发平台板使用时的操作与设置。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。

EVAL-AD7982-PMDZ
18 位、1000 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板
EVAL-AD7982
AD7982 评估套件

参考电路

Multichannel Data Acquisition Simplified Circuit
CN0345 参考设计

集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统

特性和优点

  • 18位8通道数据采集系统
  • 单端和差分工业信号电平
  • 每通道切换速率:750 kSPS
  • 240mW(最大采样频率时)
CN0180 参考设计

用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器

特性和优点

  • 最高为+/- 10V的工业输入电压电平
  • 与18位SAR转换器之间采用单端至差分接口
  • 低功耗,总功耗低于22mW
  • 5V单电源供电轨
CN0345
集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统
CN0180
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7982的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览