AD7887
量产2.7 V至5.25 V、微功耗、双通道、125 kSPS、12位ADC,采用8引脚MSOP封装
- 产品模型
- 10
产品详情
|
|
AD7887是一款高速、低功耗、12位模数转换器(ADC),采用2.7 V至5.25 V单电源供电,吞吐量可达125 kSPS。通过输入采样保持功能可在500 ns内采集一个信号,并采用单端采样方案。AD7887的输出编码为直接二进制式,能够转换最高2.5 MHz的全功率信号。
通过片内控制寄存器可将AD7887配置为单通道或双通道工作模式。在默认的单通道模式下,AD7887可作为只读ADC工作。以单通道模式工作时,存在一个模拟输入(AIN0),并且AIN1/V REF引脚用作V REF功能。通过此V REF引脚,用户可使用内部的2.5 V基准电压,或者将外部基准电压加载至此V REF引脚,为器件提供基准电压。外部基准电压的范围为2.5 V至V DD,AIN0上的模拟输入范围为0至V REF。
以双通道模式工作时,AIN1/VREF引脚用作AIN1功能,以便提供第二个模拟输入通道。这种情况下,器件的基准电压通过VDD引脚提供,因此,AIN0和AIN1上的模拟输入范围均为0至VDD。
CMOS结构可确保获得低功耗,正常工作模式下的典型功耗为2 mW,省电模式下为3 µW。该器件提供8引脚、0.15英寸宽窄体SOIC和8引脚MSOP两种封装。
产品聚焦
- 最小的12位单/双通道ADC;8引脚MSOP封装。
- 功耗最低的12位单/双通道ADC。
- 灵活的功耗管理选项,包括转换后自动关断功能。
- 只读ADC功能。
- 模拟输入范围:0 V至VREF。
- (SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容)。
应用
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 2
参考电路 2
器件驱动器 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7887ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7887ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7887ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7887ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7887ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD7887BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7887BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD7887BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD7887WARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7887WARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7887ARMZ | 量产 | |
AD7887ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7887ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7887ARMZ | 量产 | |
AD7887ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7887ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7887WARMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7887ARMZ | 量产 | |
AD7887ARMZ-REEL | 量产 | |
AD7887ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7887ARZ | 量产 | |
AD7887ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7887BRZ | 量产 | |
AD7887BRZ-REEL | 量产 | |
AD7887BRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 3
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?