AD7691

量产

18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP或QFN封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 18位分辨率、无失码
  • 吞吐速率: 250 kSPS INL
  • ±0.75 LSB(典型值)
  • 最小值/最大值:±1.5 LSB(-40°C至+85°C时)
  • 最小值/最大值:-2.7 LSB/+2 LSB(-55°C至+105°C时) 动态范围: 102 dB(典型值)
  • 过采样动态范围: 125 dB (1 kSPS) 无噪声分辨率: 20位(1 kSPS)
  • 有效分辨率: 22.7位(1 kSPS)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7691-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 AD7691-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围:
    -55°C至 +105°C 
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/14632-01XE DSCC图纸号

AD7691
18位、1.5 LSB INL、250 kSPS PulSAR® 差分ADC,采用MSOP或QFN封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 4
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

AD7685 IBIS Models 1


评估套件

eval board
EVAL-AD7691

AD7691 评估套件

产品详情

EVAL-AD7691CBZ是针对AD7691的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

eval board
EVAL-AD7691-PMDZ

18 位、250 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

特性和优点

  • 18 位模数转换器
  • 250 kSPS
  • 单极、差分输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

EVAL-AD7691
AD7691 评估套件
EVAL-AD7691-PMDZ
18 位、250 kSPS PulSAR® ADC PMOD 评估板

参考电路

CN0261 参考设计

针对交流性能优化的18 位、250 kSPS 数据采集系统

特性和优点

  • 18位、250kSPS PulSAR ADC
  • 低噪声驱动器
  • 输入为1kHz时,SNR大于100dB
  • 输入为1kHz时,THD大于118dB
CN0261
针对交流性能优化的18 位、250 kSPS 数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7691的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览