AD7606x Banner

AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。

下载软件

AD7606

量产

8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8/6/4路同步采样输入
  • 真双极性模拟输入范围:±10 V±5 V
  • 完全集成的数据采集解决方案
    • 模拟输入箝位保护
    • 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
    • 二阶抗混叠模拟滤波器
    • 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
    • 16位、200 kSPS ADC(所有通道)
    • 通过数字滤波器提供过采样功能
  • 灵活的并行/串行接口
    • SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 性能
    • 拟输入通道提供7 kV ESD
    • 95.5 dB SNR,−107 dB THD
    • ±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
    • 低功耗:100 mW
    • 待机模式:25 mW
  • 温度范围:−40°C+85°C
  • 64引脚LQFP封装

AD7606-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD7606-EP数据手册(pdf)
  • 用温度范–55°C+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试
  • 唯一制造厂
  • 更通知
  • 认证数据可要求提供
  • V62/18611
AD7606
8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADUM5000 量产 隔离式DC/DC转换器
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
标准数字隔离器 1
ADUM1402 量产 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7606

AD7606 评估套件

产品详情

EVAL-AD7606EDZ是针对AD7606的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7606
AD7606 评估套件

参考电路

CN0148 参考设计

基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

特性和优点

  • 多通道同时采样数据采集系统
  • 实现16位性能的布局指南
CN0148
基于16位8通道DAS AD7606的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

最新评论

近期浏览