AD7192

量产

4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 下载示例代码
  • 均方根噪声:11 nV (4.7 Hz, G = 128)
  • 15.5位无噪声分辨率(2.4 kHz, G = 128)
  • 无噪声分辨率高达22位(G = 1)
  • 失调漂移:5 nV/°C
  • 增益漂移:1 ppm/°C
  • 稳定的时间漂移特性
  • 2个差分/4个伪差分输入通道
  • 自动通道序列器
  • 可编程增益(1至128)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7192
4.8 kHz、超低噪声、24位、Σ-Δ型ADC,内置PGA
AD7192 Functional Block Diagram AD7192 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Mbed支持 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADUM3470 量产 隔离式开关稳压器(4/0通道方向性)
串联基准电压源 2
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
ADA4051-2 量产 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器
AD8639 量产 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道)
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
AD8539 量产 低功耗、精密、自稳零运算放大器
正线性稳压器(LDO) 1
ADP3303 不推荐用于新设计 高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 2

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD7192

AD7192 评估板

产品详情

EVAL-AD7192EBZ是针对AD7192的全功能评估板。该评估板可单独使用(电池供电或利用外部电源)或通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

eval board
EVAL-AD7192ASDZ

Evaluation Kit for AD7192

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the AD7192
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z/EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)

产品详情

The EVAL-AD7192ASDZ evaluation kit features the AD7192 which is 4.8 kHz ultralow noise 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) ADCs. The on-chip low noise gain stage means that signals of small amplitude can interface directly to the ADC. The internal clock option provides a compact solution for low BW requirements.

The AD7192 ACE Plugin fully configures the AD7192 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.

APPLICATIONS

  • PLC/DCS analog input modules
  • Data acquisition
  • Strain gage transducers
  • Pressure measurement
  • Temperature measurement
  • Flow measurement
  • Weigh scales
  • Chromatography
  • Medical and scientific instrumentation

EVAL-AD7192
AD7192 评估板
EVAL-AD7192ASDZ
Evaluation Kit for AD7192
EVAL-AD7192ASDZ Board Photo Angle View EVAL-AD7192ASDZ Board Photo Top View EVAL-AD7192ASDZ Board Photo Bottom View

参考电路

CN0251 参考设计

24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统

特性和优点

  • 4通道宽动态范围
  • 工业信号电平
  • 提供高CMR的仪表放大器输入级
LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 参考设计

集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器

特性和优点

  • LVDT信号调理器
  • 低功耗
  • 同步探测

CN0251
24 位、4.7 Hz、4 通道模拟数据采集系统
CN0371
集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理器
LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 Hardware

最新评论

近期浏览