AD5791
量产1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 分辨率:1ppm
- 积分非线性(INL):1ppm
- 噪声谱密度:7.5nV/√Hz
- 长期线性稳定性:0.19 LSB
- 温度漂移:<0.05 ppm/°C
- 建立时间:1μs
- 毛刺脉冲:1.4 nV-sec
- 20引脚TSSOP封装
- 宽电源电压范围:最高达±16.5V
- 35 MHz施密特触发数字接口
- 1.8 V兼容数字接口
AD5791-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载 AD5791-EP 数据手册 (pdf)
- 军用温度范围
(−55°C至+125°C) - 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12664 DSCC图纸号
AD5791是一款单通道、20位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5 V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5 V至0 V。相对精度最大值为±1 LSB,保证工作单调性,差分非线性(DNL)最大值为±1 LSB。
这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。
应用
• 医疗仪器
• 测试与测量
• 工业控制
• 高端科学和航空航天仪器
1. 1 ppm精度。
2. 宽电源电压范围:最高达±16.5V。
3. 工作温度范围:-40℃至+125℃。
4. 低噪声频谱密度:7.5 nV/√Hz。
5. 低温度漂移:0.05ppm/°C。
参考资料
数据手册 4
用户手册 3
技术文章 2
申请保密协议
在线研讨会
1 ppm精度电压源设计
视频 10
器件驱动器 3
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5791ARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5791BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD5791SRUZ-EP | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 18, 2013 - 13_0159 AD5791/AD5791-EP/AD5781/AD5781-EP/AD5790/AD5780/AD5760 Datasheet Correction - Remove Daisy Chain Mode |
||
AD5791ARUZ | 量产 | |
AD5791BRUZ | 量产 | |
7月 29, 2011 - 11_0191 AD5781 / AD5791 Features Change |
||
AD5791ARUZ | 量产 | |
AD5791BRUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5791参考代码
器件驱动器 3
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 4 | ||
AD8675 | 量产 | 36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器 |
ADA4898-1 | 量产 |
高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器 |
ADA4004-1 | 量产 | 1.8 nV/√Hz、36 V精密运算放大器(单通道) |
AD8676 | 量产 | 超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- ADA4077-2/AD8675/ADR1000 Demo Circuit - Noise and Stability Optimized Drive for AD5791
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
LTspice中提供以下器件型号:
- AD5791
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。