AD5311R
量产10位 nanoDAC、I2C 接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高相对精度(INL):
±0.5 LSB(最大值) - 低漂移2.5 V基准电压源:
2 ppm/°C(典型值) - 可选输出范围:
2.5 V或5 V - 总不可调整误差(TUE):0.06% FSR(最大值)
失调误差:±1.5 mV(最大值)
增益误差:±0.05 % FSR(最大值) - 低毛刺:0.1 nV-sec
- 高驱动能力:20 mA
- 低功耗:1.2 mW (3.3 V)
- 独立逻辑电源:
1.8 V至5.5 V - 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
- 稳定的4 kV ESD保护
AD5310R/AD5311R属于 nanoDAC™ 系列,分别是低功耗、单通道、10 位缓冲电压输出DAC。该器件内置一个2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源。输出范围可以通过编程设置为0 V至VREF 或 0 V 至 2 ×VREF。采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。采用10引脚MSOP封装。
AD5310R/AD5311R还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外器件具有掉电特性,在掉电模式下,器件在5 V时的功耗降至2 μA。
AD5310R/AD5311R采用多功能SPI或I2C 接口,包含一个异步复位引脚和一个 VLOGIC 引脚,可兼容1.8 V。
产品特色
- 高相对精度(INL)。
±0.5 LSB(最大值)。 - 低漂移2.5 V片内基准电压源。
最大温度系数为5 ppm/°C。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源
- 光学模块
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5311RBRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5311RBRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5311RBRMZ | 量产 | |
AD5311RBRMZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5311R参考代码
器件驱动器 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5311R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论