智慧連接未來 - ADI 2018智慧物聯應用方案巡展
全球領先的高性能類比技術公司Analog Devices, Inc. (ADI)亞德諾半導體為解決物聯網開發的關鍵課題,去年採實機展示技術交流方式,舉辦第一屆ADI物聯網應用方案全台巡展並廣獲好評,成功吸引近千人共襄盛舉。今年在各界殷切期盼下,第二屆智慧連接未來---ADI 2018智慧物聯應用方案巡展將於10月23至26日於台北、新竹、台中及台南四地順勢展開,以"Connect What's Possible - ADI IoT/ToF Solutions Roadshow 2018 "為主旨核心為物聯網聰明獻技,藉以快速開發IoT解決方案。
ADI 2018智慧物聯應用方案巡展共分工業自動化、智慧建築、汽車應用及設計工具四大展區,臻至完美的帶入當下最受矚目的ADI ToF(Time of Flight;飛行測距)技術於各式情境應用,實現更快、更遠、更精確的測距功能,加上低耗電、更小旳占位面積等優勢,不僅引領眾人看見智慧連接美好未來,更彰顯ADI對台灣市場的高度重視。

主題: 新一代PoE: IEEE802.3bt 在ToF 模組上應用
新一代PoE(Power over Ethernet) 標準IEEE802.3bt可滿足更高功率(70W)工業應用的需求,本展示方案為ADI領先業界實機展出802.3bt完整解決方案應用於ToF模組上的首例,也可用以同時支援機器手臂或DC馬達等工業應用。

根據美國消防協會統計,美國有近四分之一(23%)的人員死亡發生在煙霧探測器不工作或停用的情況下, ADI整合光學模組ADPD188BI提升煙霧探測器準確率,減少煙霧探測器誤報,滿足新監管標準,同時結合低功耗物聯網模組不但功能完整,易於設計與低耗電,且具有小型化,不需佈線,可遠端監控等優點。
主要產品:ADPD1080

主題: 雲端語音識別系統
本方案為透過雲端聲控遠端燈光的實例,支援長距離大空間的應用。ADN8080具備優異的聲音處理,可以解決傳統麥克風收音噪聲過大、回音問題、聲音方向問題,所以能提供語音辨識引擎足夠的聲音取樣資料,增加辨識度,進而提升使用者體驗。

ADuCM355為基於ARM Cortex™ M3的超低功耗精密類比微控制器,是特別為控制和測量電化學和生物傳感器而設計,為目前唯一無須外部多餘電路和可支援二個三個及四個電極的氣體傳感器解決方案。內建阻抗量測電路可用於傳感器壽命診斷。
主要產品:ADuCM355
LTspice® 是一款強大高效的免費模擬軟體、電路圖採集和波形觀測器,為改善類比電路的模擬提供增強功能和模型。
LTspice 提供了適用於大多數 ADI 開關穩壓器、線性穩壓器、放大器的巨集模型以及用於一般電路模擬的元件庫。精選 ADI 元件還提供示範電路供免費下載。
LTpowerCAD® 設計工具是一款完整的電源設計工具程式,能夠顯著地簡化採用凌力爾特 (現為 ADI 公司一部分) 許多電源產品的電源設計任務。目前,LTpowerCAD 工具中的大多數產品適用於非隔離開關模式電源。