ADuM6028

推荐新设计使用

低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • ADuM6028输出电流:60 mA
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
  • 满足全负载条件下2层PCB的CISPR22 B类辐射限制要求
  • 8引脚SOIC_IC封装,最小爬电距离为8.3 mm
  • 工作温度最高可达:125°C(最大值)
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • VDE V 0884-10
      • VIORM = 565 V 峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
ADuM6028
低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADuM5028

ADuM5028 评估板

特性和优点

  • 配备 isoPower 集成隔离式直流/直流转换器的信号和电源隔离式 ADuM5028
  • 具有低辐射发射的 2 层 PCB;通过 EN55022 B 级认证(认证可用)
  • 适用于 6 V 至 9 V 电源的板载 LDO,为 ADuM5028 VDDP 引脚提供 5 V 电压
  • 5 V 输入和 5 V 或 3.3 V 输出操作
  • 适用于以下用途的螺纹端子连接器:
    • 6 V 至 9 V LDO 电源
    • 5 V 直接电源
    • 板外 PDIS 控制
    • 隔离式输出电源

产品详情

EVAL-ADUM5028EBZ 可以让用户评估 ADuM5028 隔离式电源解决方案。ADuM5028 不再需要在 60 mA 应用中设计和构建隔离式直流/直流转换器。对该直流/直流转换器的电感元件使用了 iCoupler® 芯片级变压器技术。结果得到了外形尺寸小巧的隔离式解决方案。

ADuM5028 直流/直流转换器基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler 技术,提供稳压隔离电源,该电源封装在 2 层印刷电路板 (PCB) 上,配备铁氧体,在全载下远低于 CISPR22 B 级限制。

Analog Devices, Inc. 提供的 ADuM5028 数据手册中含有 ADuM5028 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅此说明和本用户指南。

EVAL-ADuM5028
ADuM5028 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM6028的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览