RF功率检波器
searchIcon
banner background image

RF功率检波器

ADI公司的RF功率检波器包括众多对数放大器、TruPwr RMS检波器、峰值/包络检波器和连续检测对数视频放大器(SDLVA)。我们的RF功率检波器具有高达100 dB的检测范围,用于发射/接收功率测量、输入保护、回波损耗测量、RF脉冲检测、雷达、电子战、测试和测量中的精密RF功率测量、材料分析和医疗健康等应用。
ADI公司的RF功率检波器包括众多对数放大器、TruPwr RMS检波器、峰值/包络检波器和连续检测对数视频放大器(SDLVA)。我们的RF功率检波器具有高达100 dB的检测范围,用于发射/接收功率测量、输入保护、回波损耗测量、RF脉冲检测、雷达、电子战、测试和测量中的精密RF功率测量、材料分析和医疗健康等应用。

子分类

archive icon
TruPwr™ RMS检波器提供与波形无关的高精度、功率测量。由于现代通信系统使用多种复杂的波形自适应调制技术,如OFDM、CDMA、QAM,因此能够提供不受波形影响的高精度功率测量,将会显著减少所需的系统校准量。ADI的RMS检波器可产生准确调整的直流输出电压,该电压随输入波形的RMS值呈线性变化。这些器件经过优化,可在有限的动态范围内提供高精度(在±0.2dB范围内)、与温度无关的RMS功率测量,如用于低功耗和便携式无线电和测试设备中。相关对数RMS检波器系列针对更宽的动态范围进行了优化。
Arrow image
TruPwr™ RMS检波器提供与波形无关的高精度、功率测量。由于现代通信系统使用多种复杂的波形自适应调制技术,如OFDM、CDMA、QAM,因此能够提供不受波形影响的高精度功率测量,将会显著减少所需的系统校准量。ADI的RMS检波器可产生准确调整的直流输出电压,该电压随输入波形的RMS值呈线性变化。这些器件经过优化,可在有限的动态范围内提供高精度(在±0.2dB范围内)、与温度无关的RMS功率测量,如用于低功耗和便携式无线电和测试设备中。相关对数RMS检波器系列针对更宽的动态范围进行了优化。