HMC8410
量产GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.01 GHz至10 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低噪声系数:1.1 dB(典型值)
- 高增益:19.5 dB(典型值)
- 高输出三阶交调截点(IP3):33 dBm(典型值)
- 6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
HMC8410是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.01 GHz至10 GHz。HMC8410提供19.5 dB典型增益、1.1 dB典型噪声系数和33 dBm典型输出IP3,采用5 V电源电压时功耗仅为65 mA。高达22.5 dBm的饱和输出功率(PSAT) 使低噪声放大器(LNA)可用作许多ADI公司平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。
HMC8410还具有输入/输出(I/O),内部匹配50 Ω,非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
HMC8410采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、LFCSP封装。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
应用
- 测试仪器仪表
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8410LP2FE | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC8410LP2FETR | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 19, 2021 - 20_0367 HMC8410/HMC8411 Data Sheet Revision |
||
HMC8410LP2FE | 量产 | |
HMC8410LP2FETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8410LP2FE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论