HMC8193
推荐新设计使用
2.5 GHz至8.5 GHz I/Q混频器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 无源I/Q混频器
- RF和本振(LO)范围: 2.5 GHz至8.5 GHz
- 宽IF范围:DC至3.5 GHz
- 单端RF、LO和IF
- 转换损耗: 8 dB(典型值)
- 输入三阶交调截点(IIP3): 21 dBm(典型值)
- 高镜像抑制: 32 dBm(典型值)
- 高LO至RF隔离: 40 dB(典型值)
- 高LO至IF隔离: 40 dB(典型值)
- P相位平衡:+5°
- 降低IF滤波要求
- 裸露焊盘、4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装
HMC8193是一款无源同相/正交(I/Q)单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收器镜像抑制混频器或发射器单边带上变频器,工作频率范围为2.5 GHz至8.5 GHz。 HMC8193的固有I/Q架构具有出色的镜像抑制能力,因此无需进行成本高昂的干扰边带滤波。 该混频器还提供出色的LO至RF和LO至IF隔离性能,并降低了LO泄漏的影响以确保信号完整性。
作为一款无源混频器,HMC8193无需任何直流电源。 相比有源混频器,它提供较低的噪声系数,从而确保针对高性能和精密应用具有出色的动态范围。
HMC8193采用GaAs MESFET工艺制造,使用ADI公司的混频器单元和90度混合器件。 该器件采用4 mm × 4 mm、24引脚紧凑型LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。 该器件同时提供评估板。
应用
- 测试与测量仪器仪表
- 军事、航空航天和雷达
- 直接变频接收机
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8193LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC8193LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC8193LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8193的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论