eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC8191

推荐新设计使用

6 GHz至26.5 GHz、宽带I/Q混频器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无源宽带I/Q混频器
  • RF和LO范围:6 GHz至26.5 GHz
  • 宽IF带宽:DC至5 GHz
  • 单端RF、LO和IF
  • 转换损耗:9 dB(典型值)
  • 镜像抑制:25 dBc(典型值)
  • 单边带噪声指数:9 dB(典型值)
  • 输入IP3(下变频器):24 dBm(典型值)
  • 输入P1dB压缩点(下变频器):15 dBm(典型值)
  • 输入IP2:55 dBm(典型值)
  • LO至RF隔离:40 dB(典型值)
  • LO至IF隔离:40 dB(典型值)
  • RF至IF隔离:20 dB(典型值)
  • 幅度平衡:±0.5 dB(典型值)
  • 相位平衡(下变频器):±5°(典型值)
  • RF回波损耗:15 dB(典型值)
  • LO回波损耗:15 dB(典型值)
  • IF回波损耗:15 dB(典型值)
  • 裸露焊盘、4 mm × 4 mm、24引脚陶瓷LCC 封装
HMC8191
6 GHz至26.5 GHz、宽带I/Q混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

eval board
EVAL-HMC8191

HMC8191评估板

产品详情

EV1HMC8191LC4评估板PCB是一款4层Rogers 4350B。设计作为HMC8191的应用支持。信号线路采用50 Ω阻抗,用于连接和匹配封装。


该板无需任何电源或USB连接。

EVAL-HMC8191
HMC8191评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC8191的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览