eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADM3065E

量产

3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在整个电源范围内符合TIA/EIA RS-485标准
  • VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
  • 提供1.62 V至5.5 V VIO 逻辑电源选项
  • 总线引脚上的ESD保护
    • 接触放电:IEC 61000-4-2 ±12 kV
    • 空气放电:IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV
    • HBM:≥ ±30 kV
  • 完全支持热插拔(无毛刺上电/关断)
  • 高速数据速率:50 Mbps (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 长电缆具有低速500 kbps数据速率(ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
  • 整个接收器短路、开路和总线空闲故障安全
  • 扩展温度范围高达125°C
  • 在VCC ≥ 4.5 V时兼容PROFIBUS
  • 提供半双工和全双工模型
  • 总线上最多可以连接128个收发器
  • 节省空间的封装选项
    • 10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP
    • 8引脚和10引脚、3 mm × 3 mm MSOP封
    • 8引脚和14引脚、窄体SOIC封装
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
ADM3065E
3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的半双工 50 Mbps RS-485 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADM3065E IBIS Models 2


评估套件

eval board
EVAL-RS485HDEBZ

标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ

产品详情

EVAL-RS485HDEBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的半双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)、接收器输出(RO)、驱动器使能(DE)和接收器输出(RO)。总线信号A、B(半双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。一或两个端接电阻可以通过跳线设置连接至A和B,用于评估半双工RS-485驱动器和接收器。针对总线上的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装。

用于板上评估的器件需另外订购。

eval board
EVAL-ADM3065E

ADM3065E 评估板

特性和优点

  • 轻松评估ADM3065E 50 Mbps RS-485收发器
  • 适合标准半双工RS-485封装的板布局
    • 8引脚,SOIC封装,ADM3065EBRZ (EVAL-ADM3065EEBZ)
    • 8引脚,MSOP封装,ADM3065EBRMZ (EVAL-ADM3065EEB1Z)
  • 通过螺丝端子板实现电源/接地连接
    • VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
  • RS-485 A和B总线引脚提供IEC ESD保护
    • ±12 kV接触放电和±12 kV气隙放电
  • 针对逻辑输入/输出和RS-485信号的螺丝端子板
  • 针对RE和DE的跳线可选使能/禁用
  • 用于测量所有信号的测试点
  • 用于终端网络和偏置网络的电阻与封装尺寸


产品详情

EVAL-ADM3065EEBZ和EVAL-ADM3065EEB1Z支持轻松而快速地评估分别采用标准SOIC和MSOP封装的ADM3065E 50 Mbps RS-485收发器。输入和输出功能可以通过这些评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接电源和接地、数字输入和输出以及RS-485信号。评估板可采用3 V至5 V范围内的标准可配置台式电源供电。


EVAL-ADM3065EEBZ评估板的尺寸适合采用8引脚SOIC封装的ADM3065EBRZ半双工RS-485收发器。EVAL-ADM3065EEB1Z评估板的尺寸适合采用8引脚MSOP封装的全双工RS-485收发器。


ADM3065E器件的完整技术规格参见ADM3065E数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和UG-1000。


EVAL-RS485HDEBZ
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ
EVAL-ADM3065E
ADM3065E 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3065E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论