这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADXL356
推荐新设计使用低噪声、低漂移、低功耗、3轴MEMS加速度计
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- • 密封封装提供出色长期稳定性
- 0 g失调与温度的关系(所有轴):0.75 mg/°C(最大值)
- • 超低噪声频谱密度(所有轴):75 μg/√Hz
- • 低功耗VSUPPLY(LDO稳压器使能)
- o 测量模式:150 μA
- o 待机模式:21 μA
- • 用户可调模拟输出带宽
- • 集成温度传感器
- • 电压范围选项
- o 集成内部稳压器的VSUPPLY:2.25 V至3.6 V
- o 内部LDO稳压器旁路的V1P8ANA、V1P8DIG:1.8 V(典型值,±10%)
- • 工作温度范围:−40°C至+125°C
- • 14引脚、6 mm × 5.6 mm × 2.2 mm、LCC封装
ADXL356-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
下载ADXL356-EP数据手册 (pdf)
军用温度范围:-55°C至+125°C
受控制造基线
唯一封装/测试厂
唯一制造厂
产品变更通知
认证数据可应要求提供
V62/18610 DSCC图纸号
模拟输出ADXL356和数字输出ADXL357均为低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL356B支持±10 g和±20 g范围,ADXL356C支持±10 g和±40 g范围,ADXL357支持±10 g、±20 g和±40 g范围。
ADXL356/ADXL357在温度范围内提供业界领先的噪声、最小失调漂移和长期稳定性,可实现校准工作量极小的精密应用。
低失调、低噪声和低功耗ADXL357可在机载IMU等高振动环境下实现精确的倾斜测量。ADXL356在更高频率范围内具有低噪声特性,非常适合无线条件监控。
ADXL357多功能引脚名称仅可由SPI或受限I2C接口的相关功能引用。
应用
- 惯性测量单元(IMU)/航姿和航向参考系统(AHRS)
- 平台稳定系统
- 结构健康监控
- 地震成像
- 倾斜检测
- 机器人
- 状态监控
参考资料
数据手册 3
用户手册 2
技术文章 8
产品亮点 1
视频 1
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 2
非常见问题 1
模拟对话 5
思想领导力 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL356BEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356BEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356BEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356CEZ | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356CEZ-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356CEZ-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356TEZ-EP | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356TEZ-EP-RL | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) | ||
ADXL356TEZ-EP-RL7 | 14-Lead LCC (6mm x 6mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 20, 2022 - 22_0133 Carsem-M as an Alternate Assembly Site for LCC package for ADXL35X Family |
||
ADXL356BEZ | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL7 | 量产 | |
ADXL356CEZ | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL7 | 量产 | |
ADXL356TEZ-EP | 量产 | |
ADXL356TEZ-EP-RL | 量产 | |
ADXL356TEZ-EP-RL7 | 量产 | |
8月 9, 2018 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
ADXL356BEZ | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL7 | 量产 | |
ADXL356CEZ | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL7 | 量产 | |
7月 13, 2018 - 17_0029 ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 Assembly Transfer to Cirtek and Wire Change |
||
ADXL356BEZ | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL7 | 量产 | |
ADXL356CEZ | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL7 | 量产 | |
2月 9, 2018 - 18_0025 Sensor Die Size Change for MEMs Products ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
ADXL356BEZ | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL | 量产 | |
ADXL356BEZ-RL7 | 量产 | |
ADXL356CEZ | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL | 量产 | |
ADXL356CEZ-RL7 | 量产 | |
5月 22, 2019 - 18_0115 MEMS Die Attach Change for ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357 |
||
ADXL356TEZ-EP | 量产 | |
ADXL356TEZ-EP-RL | 量产 | |
ADXL356TEZ-EP-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册